CPT14-900/T2
セーフティ・ライトカーテントランスミッタ
こんにちは、ご用件を承ります。
この場合、操作するために同一シリーズのトランスミッタとレシーバを必要とするコンビネーション製品になります。
両方の装置を対応する代替製品で交換することに注意してください。
レシーバの名称またはアイテム番号を使用して、代替のトランスミッタ/レシーバコンビネーションを検索してください。
シリーズ | COMPACTplus |
デバイス種類 | トランスミッタ |
アプリケーション | 指保護 |
タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
PFHD | 2.26E-08 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
分解能 | 14 mm |
保護領域高さ | 900 mm |
検出範囲 | 0 ... 6 m |
同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
光源 | LED, 赤外線 |
波長 | 880 nm |
トランスミッタダイオード平均出力 | 8.73 µW |
送信信号形式 | 変調 |
LEDグループ | 1 |
サプレッサ | 加熱保護 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 過渡保護 過電圧保護 |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
消費電流、最大 | 75 mA, 外部負荷なし |
リップル | -5 ... 5 % |
セーフティガード | 外部 最大4A タイムラグ |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | デジタルスイッチ入力 |
高スイッチ電圧、最小 | 2.5 V |
低スイッチ電圧、最大 | 18.2 V |
スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 3,000 mA |
入力抵抗 | 8,000 Ω |
機能 | 外部テスト信号入力 |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 電力供給 |
コネクタの種類 | Hirschmann コネクタ(DIN 43651) |
ネジ寸 | M26 |
タイプ | オス |
素材 | プラスチック |
極数 | 12 -極 |
許容ケーブル断面、典型値 | 1 mm² |
接続ケーブル長、最大 | 100 m |
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 1,000 Ω |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 52 mm x 1,034 mm x 55 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
素材 エンドキャップ | プラスチック |
正味重量 | 2,700 g |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
取り付けの種類 | 溝に取付け |
表示の種類 | 7セグ表示器 |
設定/パラメータ化の種類 | スイッチ |
コントローラ | スライドスイッチ |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 15 ... 95 % |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c TÜV NRTL US c UL US |
US特許 | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |