CPR300/4-m/A1
マルチビーム-セーフティライトバリア レシーバ
こんにちは、ご用件を承ります。
後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
シリーズ | COMPACTplus |
デバイス種類 | レシーバ |
機能パッケージ | ミューティング |
機能 | 2伝送チャネル、選択可 スタート/リスタート・インターロック(RES) セーフティコントロール(EDM) ミューティング-再起動 オーバーライドモード ミューティングインジケータ用の出力 時間制御2センサミューティング 時間制御4センサミューティング |
レーザーアライメントアシスト用反射ユニット | いいえ |
一体型ミューティングインジケータ | いいえ |
タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2.67E-08 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
ビーム本数 | 4 個数 |
ビーム間隔 | 300 mm |
同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
サプレッサ | 加熱保護 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 過渡保護 過電圧保護 |
応答時間 | 24 ms |
リスタート時間 | 100 ms |
種類 | 作業時のAS-Interfaceセーフティ |
機能 | プロセス |
AS-i、プロファイル | セーフティなスレーブ |
スレーブアドレス | 1..31 プログラマブル、デフォルト=0 |
AS-i仕様のサイクルタイム | 最大5 ms ms |
コネクタ数 | 2 個数 |
機能 | マシンインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
機能 | ローカルインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | プラスチック |
極数 | 5 -極 |
接続ケーブル長、最大 | 100 m |
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 10 Ω |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 52 mm x 1,184 mm x 55 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
素材 エンドキャップ | プラスチック |
正味重量 | 3,100 g |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
取り付けの種類 | 溝に取付け |
表示の種類 | 7セグ表示器 LED |
LEDの数 | 4 個数 |
設定/パラメータ化の種類 | スイッチ ソフトウェア |
コントローラ | サービスインターフェース経由 スライドスイッチ |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 15 ... 95 % |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c TÜV NRTL US c UL US |
US特許 | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |