CPR14-1050-b/R2
セーフティ・ライトカーテンレシーバ
シリーズ | COMPACTplus |
デバイス種類 | レシーバ |
アプリケーション | 指保護 |
機能パッケージ | ブランキング |
機能 | 1ビーム縮小解像度 2ビーム縮小解像度 スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可 可動ブランキング 記憶可 固定ブランキング、記憶可 追加の2チャネルシャットダウン回路 |
タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2.67E-08 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
分解能 | 14 mm |
保護領域高さ | 1,050 mm |
同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
サプレッサ | 加熱保護 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 過渡保護 過電圧保護 |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
消費電流、最大 | 160 mA, 外部負荷なし |
リップル | -5 ... 5 % |
セーフティガード | 外部 最大4A タイムラグ |
デジタルスイッチ出力数 | 10 個数 |
種類 | デジタルスイッチ入力 |
高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V |
低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 20 mA |
入力抵抗 | 1,200 Ω |
機能 | プログラム可能 |
機能 | プログラム可能 |
機能 | プログラム可能 |
機能 | プログラム可能 |
機能 | プログラム可能 |
機能 | プログラム可能 |
機能 | プログラム可能 |
機能 | プログラム可能 |
機能 | プログラム可能 |
機能 | プログラム可能 |
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 5 個数 |
種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
電圧の種類 | AC/DC |
電流負荷、最大 | 3,000 mA |
スイッチエレメント | リレー, メーク |
スイッチエレメント | リレー, メーク |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V |
低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 60 mA |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | +24 V オン |
機能 | 信号出力 プログラム可能 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | +24 V オン |
機能 | 信号出力 プログラム可能 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | +24 V オン |
機能 | 信号出力 プログラム可能 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | +24 V オン |
機能 | 信号出力 プログラム可能 |
スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
スイッチの動作原理 | 0 V オン |
機能 | 信号出力 プログラム可能 |
応答時間 | 40 ms |
リスタート時間 | 100 ms |
コネクタ数 | 2 個数 |
機能 | マシンインターフェース |
コネクタの種類 | Hirschmann コネクタ(DIN 43651) |
ネジ寸 | M26 |
タイプ | オス |
素材 | プラスチック |
極数 | 12 -極 |
機能 | ローカルインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | プラスチック |
極数 | 8 -極 |
許容ケーブル断面、典型値 | 0.5 mm² |
接続ケーブル長、最大 | 100 m |
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 10 Ω |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 52 mm x 1,184 mm x 55 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
素材 エンドキャップ | プラスチック |
正味重量 | 3,100 g |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
取り付けの種類 | 溝に取付け |
表示の種類 | 7セグ表示器 LED |
LEDの数 | 4 個数 |
設定/パラメータ化の種類 | スイッチ ソフトウェア ティーチイン |
コントローラ | スライドスイッチ セーフティキー |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 15 ... 95 % |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c TÜV NRTL US c UL US |
US特許 | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |