CMS708i-ENC1-0720-0800
輪郭測定システム
シリーズ | CMS 7xxi |
含む | ドングルCMS700 1個 回転エンコーダ 1個 |
ご注文のご案内 | その他のバージョンはお問い合せに応じて |
機能 | 最小物体高さ ≥ 5 mm に対して |
動作範囲 | 0.1 ... 4.5 m |
動作範囲、透明なメディア | 0.1 ... 1.75 m |
計測領域長1 | 720 mm |
計測領域長2 | 800 mm |
ビーム間隔 | 5 mm |
出力電流 チャンネルあたりの持続電流、最大 | 100 mA |
供給電圧 UB | 100 ... 263 V, AC |
デジタルスイッチ出力数 | 4 個数 |
種類 | デジタルスイッチ入力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電圧 | 24 V, VIN |
デジタルスイッチ出力数 | 4 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
電圧の種類 | AC |
スイッチ電圧 | 24 V, VIN |
種類 | Ethernet TCP/IP |
機能 | パラメータ設定/プロセスデータ |
コネクタ数 | 11 個数 |
機能 | アース |
コネクタの種類 | ねじ止め |
素材 | 金属 |
機能 | 電力供給 |
コネクタの種類 | 電源プラグ |
素材 | 金属 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
機能 | コネクタ 高さ-ライトカーテン |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | コネクタ 回転エンコーダ (長さ-ライトカーテンとの接続なし) |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | 外部イーサネット TCP/IP接続 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | コネクタ Profinet IN (オプション) |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 12,750 g |
注意 | 外寸 単一セット製品 寸法図を参照のこと |
表示の種類 | LED |
設定/パラメータ化の種類 | webConfigを介して実行 |
コントローラ | ロータリースイッチ |
周囲温度、動作時 | 0 ... 45 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
関税分類番号 | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |