CML720i-T10-780.A-M12-EX
ライトカーテントランスミッタ
シリーズ | 720 |
動作原理 | 1方向原理 |
デバイス種類 | トランスミッタ |
含む | ブラケット BT-NC 2個 |
アプリケーション | 物体測定 |
特別モデル | クロスビームスキャン 対角ビーム走査 平行ビーム走査 防爆保護済み |
動作範囲 | 0.3 ... 7 m |
計測領域長 | 780 mm |
ビーム本数 | 780 個数 |
ビーム間隔 | 10 mm |
光源 | LED, 赤外線 |
最小検出体直径 | 20 mm |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
サイクルタイム | 2.8 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
コネクタ出口 | 軸方向 |
機能 | レシーバとの接続 同期入力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 30.7 mm x 40.3 mm x 813 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
表示の種類 | LED |
周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
Ex-Zone | 2 22 |
防爆デバイスグループ | II |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |