CML720i-R05-1280.R/L-M12
ライトカーテンレシーバ
シリーズ | 720 |
動作原理 | 1方向原理 |
デバイス種類 | レシーバ |
含む | BT-2R1を使用するためのアクセサリ |
アプリケーション | 物体測定 |
特別モデル | クロスビームスキャン 対角ビーム走査 平行ビーム走査 |
動作範囲 | 0.1 ... 3.5 m |
計測領域長 | 1,280 mm |
ビーム本数 | 256 個数 |
ビーム間隔 | 5 mm |
最小検出体直径 | 10 mm |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
入/出力数 選択可 | 4 個数 |
種類 | 入/出力 選択可 |
サイクルタイム | 8.08 ms |
ビームあたりの応答時間 | 30 µs |
種類 | IO-リンク |
COMモード | COM2 |
種類 | IO-リンク |
コネクタ数 | 2 個数 |
コネクタ出口 | 背面に |
機能 | 信号入力 信号出力 設定インターフェース 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
機能 | トランスミッタとの接続 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 29 mm x 35.4 mm x 1,303 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 1,500 g |
表示の種類 | LED OLED-ディスプレー |
設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア ティーチイン |
周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |