CB-M12-SC24
分岐ケーブル
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
適している | セーフティ・ライトカーテン COMPACTplus-m マルチビーム・セーフティライトバリア COMPACTplus-m マルチビーム・セーフティライトバリア COMPACTplus-ml |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
モデル | 軸方向 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
モデル | 軸方向 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
モデル | 軸方向 |
心線数 | 4 個数 |
シールド | いいえ |
ケーブルモデル | 分岐ケーブル |
ケーブル長 | 5,000 mm |
ケーブル長 脚 1 | 2,000 mm |
ケーブル長 脚 2 | 5,000 mm |
認可 | UL |
関税分類番号 | 85444290 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |