CB-M12-SC22

分岐ケーブル

製品番号: 150755

後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

適している セーフティ・ライトカーテン COMPACTplus-m
マルチビーム・セーフティライトバリア COMPACTplus-m
マルチビーム・セーフティライトバリア COMPACTplus-ml
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 4 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 4 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 4 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
心線数 4 個数
シールド いいえ
ケーブルモデル 分岐ケーブル
ケーブル長 1,500 mm
認可 UL
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855