CB-M12-ACY8/1

ディストリビュータ

製品番号: 50123947

結果リスト:1製品が見つかりました
YV S-DSS-28-28-28-X05
Yディストリビュータ
製品番号: 50135997
  • コネクタ数: 3 個数
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12  - 丸形プラグ, M12  - 丸形プラグ, M12
製品番号: 50135997
適している MLD 330, MLD 530 マルチビーム・セーフティライトバリア
マルチビーム・セーフティライトバリア MLD 335、 MLD 535
コネクタ数 3 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 8 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 8 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 8 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
レンチサイズ 13 mm
素材 PUR
周囲温度、動作時 -25 ... 85 °C
保護等級 IP 67
関税分類番号 85366990
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578