CB-M12-5000S-5WF

接続回線

製品番号: 429072

結果リスト:1製品が見つかりました
KD S-M12-5W-P1-050
接続回線
製品番号: 50133863
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12
  • モデル: L字型, メス
  • 極数: 5 個数
  • ケーブル長: 5,000 mm
製品番号: 50133863
適している COMPACTplus マルチビーム・セーフティライトバリア
セーフティ・ライトカーテン COMPACTplus
セーフティ・ライトカーテン SOLID-4、-2
コネクタの種類 丸形プラグ
コネクタの種類 オープン末端
心線数 4 個数
シールド はい
ケーブルモデル コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径(外) 6 mm
ケーブル長 5,000 mm
シースの素材 PUR
正味重量 210 g
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855