CB-M12-5000S-5GF
接続回線
適している | COMPACTplus マルチビーム・セーフティライトバリア セーフティ・ライトカーテン COMPACTplus セーフティ・ライトカーテン SOLID-4、-2 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
コネクタの種類 | オープン末端 |
心線数 | 4 個数 |
シールド | はい |
ケーブルモデル | コネクタケーブル (片側コネクタなし) |
ケーブル直径(外) | 6 mm |
ケーブル長 | 5,000 mm |
シースの素材 | PUR |
正味重量 | 207 g |
関税分類番号 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |