CB-D9-5000-5GF/GM
相互接続ケーブル
消費電圧 | 30 V AC/DC |
コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
丸形プラグ、LED | いいえ |
タイプ | メス |
極数 | 9 -極 |
モデル | 軸方向 |
コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
タイプ | オス |
極数 | 9 -極 |
モデル | 軸方向 |
シールド | はい |
ケーブルモデル | 相互接続ケーブル |
ケーブル長 | 5,000 mm |
ドラッグチェーン適応 | いいえ |
正味重量 | 194 g |
関税分類番号 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |