CB-D9-3000-5GF/GM

相互接続ケーブル

製品番号: 50035863

Icon
消費電圧 30 V AC/DC
コネクタの種類 D-sub コネクタ
丸形プラグ、LED いいえ
タイプ メス
極数 9 -極
モデル 軸方向
コネクタの種類 D-sub コネクタ
タイプ オス
極数 9 -極
モデル 軸方向
シールド はい
ケーブルモデル 相互接続ケーブル
ケーブル長 3,000 mm
ドラッグチェーン適応 いいえ
正味重量 136 g
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLANマクロ - edz