CB-ASM-DK1
相互接続ケーブル
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
アプリケーション | 化学的条件 |
消費電圧 | 30 V AC/DC |
コネクタの種類 | RJ45コネクタ |
丸形プラグ、LED | いいえ |
コネクタの種類 | RJ45コネクタ |
シールド | いいえ |
ケーブルモデル | 相互接続ケーブル |
ケーブル長 | 300 mm |
シースの素材 | PVC |
ドラッグチェーン適応 | いいえ |
関税分類番号 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |