C3-V1-B-P0-SGSOSR-K1

信号タワー

製品番号: 50130472

Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ C3
シグナリングタイプ 光学的
寿命 >100,000 h
供給電圧 UB 24 V, AC/DC, 10 %
消費電流、最大 90 mA
コネクタ数 1 個数
機能 電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 1,000 mm
心線数 4 -芯
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 30 mm x 298 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC
筐体色 黒色
取り付けの種類、設備側 ネジ止め可/ 垂直
光源の種類 LED/24V
ドームモジュール 3個組立済み
信号画像 連続光
放射角 360°
モジュールの順序(昇順) 緑、オレンジ、赤
周囲温度、動作時 -25 ... 50 °C
保護等級 IP 65
認可 c UL US
関税分類番号 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
取り付けの手引き - pdf
適合宣言書CE - pdf