BTX 025M-W14

取付けプレート

製品番号: 50142903

含む M3 x 20 ネジ 2本
M4 x 16 ネジ 3本
M4 取付けナット 3個
各Ø 3.2 mmのワッシャー 2個
製品グループに適している 切替センサ、角型
適している センサ シリーズ 15
センサ シリーズ 25C
正味重量 46 g
筐体色
取り付け部のモデル 取付けプレート
取り付けの種類、設備側 M4ねじに適合
通路設置
取り付けの種類、デバイス側 M3ねじに適合
ネジ止め可
素材 金属、アルミ
振動ダンパ いいえ
関税分類番号 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015