BTU D12M.5-100
アセンブリシステム
製品グループに適している | ポール固定 |
適している | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 12 mm x 100 mm |
取り付け部の規格名称 ステンレス | V2A |
正味重量 | 90 g |
筐体色 | 銀 |
取り付け部のモデル | 丸形ポール 12mm |
取り付けの種類、設備側 | クランプ可 |
取り付けの種類、デバイス側 | クランプ可 |
取り付け部の種類 | 固定 |
取り付け部の素材 | ステンレス |
関税分類番号 | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |