BTU D12M-VKT-90

ポール固定

製品番号: 50132567

製品グループに適している ポール固定
角棒
適している 丸形ポール 12mm
角棒 10 mm
取り付け部の規格名称 金属 アルミ鋳造
取り付け部のモデル アセンブリシステム
取り付けの種類、設備側 穿孔2 x Ø 5.5 mm
通路設置
取り付けの種類、デバイス側 12mm丸ポール用
角棒 10 mm
取り付け部の種類 360°回転可
クランプ可
固定
取り付け部の素材 金属
関税分類番号 76090000
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CADモデル - zip