BTU 900M-D14

アセンブリシステム

製品番号: 50119330

含む M4 x 20 ネジ 2本
M4 x 25 ネジ 2本
各Ø 4.3 mmのワッシャー 2個
製品グループに適している 据置型バーコードリーダ
適している センサ シリーズ 46C
バーコードリーダ シリーズBCL 92
リフレクタ TKS 50x50
リフレクタ(M)TKS 30x50
リフレクタ(M)TKS 40x60
取り付け部の規格名称 金属 アルミ
スチール、亜鉛メッキ
正味重量 72 g
取り付け部のモデル アセンブリシステム
取り付けの種類、設備側 14mm丸ポール用
薄板アタッチメントによる取り付け
取り付けの種類、デバイス側 ネジ止め可
取り付け部の種類 360°回転可
クランプ可
旋回可
取り付け部の素材 金属
関税分類番号 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
データシート - Dimensioned drawing - pdf