BTU 360-D30

ポール固定

製品番号: 50132606

含む M4 x 20 ネジ 2本
M4 x 30 ネジ 2本
M4 取付けナット 2個
製品グループに適している 切替センサ、角型
適している センサ シリーズ 8
センサ シリーズ 10
センサ シリーズ 46B
センサ シリーズ 46C
センサ シリーズ 49C
取り付け部のモデル アセンブリシステム
取り付けの種類、設備側 30mm 丸ポール用
取り付けの種類、デバイス側 ネジ止め可
取り付け部の種類 360°回転可
クランプ可
調整可
取り付け部の素材 プラスチック
金属
関税分類番号 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CADモデル - zip