BTU 346M-D12
アセンブリシステム
含む | M4 x 25 ネジ 2本 ワッシャー 2個 |
製品グループに適している | リフレクタ 切替センサ、角型 |
適している | センサ シリーズ 3B センサ シリーズ 25 センサ シリーズ 46B センサ シリーズ 46C リフレクタ TKS 20x40 リフレクタ TKS 50x50 リフレクタ(M)TKS 30x50 リフレクタ(M)TKS 40x60 |
取り付け部の規格名称 金属 | アルミ スチール、亜鉛メッキ |
正味重量 | 60 g |
取り付け部のモデル | アセンブリシステム |
取り付けの種類、設備側 | 12mm丸ポール用 薄板アタッチメントによる取り付け |
取り付けの種類、デバイス側 | ネジ止め可 |
取り付け部の種類 | 360°回転可 クランプ可 調整可 |
取り付け部の素材 | 金属 |
関税分類番号 | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |