BTU 300M-D12-90
ポール固定
含む | M4 x 8 ネジ 2本 |
製品グループに適している | 切替センサ、角型 |
適している | センサ シリーズ 25C |
取り付け部の規格名称 金属 | アルミ スチール、亜鉛メッキ |
正味重量 | 170 g |
取り付け部のモデル | アセンブリシステム |
取り付けの種類、設備側 | 12mm丸ポール用 薄板アタッチメントによる取り付け |
取り付けの種類、デバイス側 | M4ねじに適合 ネジ止め可 |
取り付け部の種類 | 360°回転可 クランプ可 調整可 |
取り付け部の素材 | 金属 |
関税分類番号 | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |