BTU 200M.5-D12

アセンブリシステム

製品番号: 50120426

含む M3 x 18 ネジ 2本
M3 取付けナット 2個
ワッシャー 2個
製品グループに適している 切替センサ、角型
適している センサ シリーズ 3B
センサ シリーズ 3C
センサ シリーズ 5
センサ シリーズ 18
センサ シリーズ 25
センサ シリーズ 28
センサ シリーズ 55
取り付け部の規格名称 ステンレス V2A
正味重量 95 g
取り付け部のモデル アセンブリシステム
取り付けの種類、設備側 12mm丸ポール用
取り付けの種類、デバイス側 M3ねじに適合
ネジ止め可
取り付け部の種類 360°回転可
クランプ可
調整可
取り付け部の素材 ステンレス
関税分類番号 76169990
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CADモデル - zip