BTF830M

取り付けブラケット

製品番号: 53800133

アプリケーション ベースに設置するための取り付け角度
適している セーフティ・レーザースキャナ RSL 400
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 186 mm x 275 mm x 288 mm
高いスキャンレベル 300 mm
正味重量 4,090 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類、設備側 通路設置
取り付けの種類、デバイス側 ネジ止め可
取り付け部の素材 金属
関税分類番号 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CADモデル - zip