BT856M
取り付けブラケット
アプリケーション | 面取りされていない90°コーナーに設置 |
適している | セーフティ・レーザースキャナ RSL 400 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 119 mm x 72 mm x 233.5 mm |
正味重量 | 1,248 g |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
取り付けの種類、設備側 | 通路設置 |
取り付けの種類、デバイス側 | ネジ止め可 |
取り付け部の素材 | 金属 |
関税分類番号 | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |