BT Wallholder IT190x

壁面マウント

製品番号: 50115739

製品グループに適している モバイルコードリーダ
適している モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1900g
モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1902i
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 80 mm x 51 mm x 89 mm
正味重量 20.5 g
取り付け部のモデル 壁面設置
取り付けの種類、設備側 取り付けネジ
取り付けの種類、デバイス側 挿入用
取り付け部の素材 プラスチック
関税分類番号 84733080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015