BT Wallholder HS65x8
壁面マウント
製品グループに適している | モバイルコードリーダ |
適している | HS 65x8 HS 66x8 モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1900g モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1902i モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 1910 モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1911i モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 1280i モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 1450g モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 1452g |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 99.5 mm x 30 mm x 114 mm |
正味重量 | 47 g |
筐体色 | グレー |
取り付け部のモデル | 壁面設置 |
取り付けの種類、設備側 | 通路設置 |
取り付けの種類、デバイス側 | 挿入用 |
取り付け部の素材 | プラスチック |
関税分類番号 | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |