BT VMHolder
ブラケット
製品グループに適している | モバイルコードリーダ |
適している | モバイル 2次元コードリーダ シリーズ FIS モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1900g モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1902i モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 3800g モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 3820 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 64 mm x 98 mm x 153 mm |
正味重量 | 250 g |
筐体色 | 黒色 |
取り付け部のモデル | 壁面設置 |
取り付けの種類、設備側 | 取り付けネジ |
取り付けの種類、デバイス側 | 挿入用 |
取り付け部の素材 | 金属 |
関税分類番号 | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |