BT Rope IT
ロープ取り付け金具
製品グループに適している | モバイルコードリーダ |
適している | モバイル 2次元コードリーダ シリーズ FIS モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 198xi モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 1910 モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1911i モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 1280i モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 3800i |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 73 mm x 165 mm x 111 mm |
正味重量 | 350 g |
取り付けの種類、設備側 | 吊り下げ(ロープ) |
取り付けの種類、デバイス側 | 挿入用 |
取り付け部の素材 | プラスチック |
関税分類番号 | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |