BT-MSI-MD-FB-L
ホルダー
製品グループに適している | セーフティ・スイッチデバイス |
適している | セーフティ・スイッチデバイスMSI-MD-FB |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 54 mm x 61 mm x 300 mm |
取り付け部の規格名称 金属 | アルマイト |
正味重量 | 0.237 g |
筐体色 | 黒色 |
取り付け部のモデル | L字型ブラケット |
取り付けの種類、設備側 | 溝に取付け 通路設置 |
取り付けの種類、デバイス側 | ネジ止め可 |
取り付け部の素材 | 金属 |
関税分類番号 | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |