BT Holder IT 190x

ブラケット

製品番号: 50114498

製品グループに適している モバイルコードリーダ
適している モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1900g
モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1902i
機能 プレゼンテーションモジュールの作動
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 130 mm x 290 mm x 170 mm
正味重量 375 g
取り付け部のモデル テーブル脚
取り付けの種類、設備側 自立
取り付けの種類、デバイス側 挿入用
取り付け部の素材 プラスチック
関税分類番号 84733080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015