BT 708M-APSET

取付デバイス

製品番号: 50144751

シリーズ BT 7xx
含む 初期導入用アースセット
相互接続ケーブル
製品グループに適している 輪郭測定システム
適している 輪郭測定システム CMS 700i
コネクタ数 1 個数
機能 回転数信号(Pin 5 = SWOUT 1)
空気流の制御(Pin 4 = SWIN 1)
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 200 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線数 5 -芯
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
取り付け部の規格名称 金属 スチール、亜鉛メッキ
取り付け部のモデル 横流ファン付きエアブロー装置
取り付けの種類、設備側 穿孔M8付き取付アーム
取り付けの種類、デバイス側 取付アームが組立済み
効果の持続時間 800 mm
取り付け部の素材 スチール
振動ダンパ いいえ
関税分類番号 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015