BT 708M-APCXL
取付デバイス
シリーズ | BT 7xx |
製品グループに適している | 切替ライトカーテン 測定ライトカーテン |
適している | ライトカーテンCML700i ライトカーテン CSL 505 ライトカーテン CSL 710 |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 回転数信号(Pin 5 = SWOUT 1) 空気流の制御(Pin 4 = SWIN 1) 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
ケーブル長 | 200 mm |
シースの素材 | PUR |
ケーブル色 | 黒色 |
心線数 | 5 -芯 |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
取り付け部の規格名称 金属 | スチール、亜鉛メッキ |
取り付け部のモデル | 横流ファン付きエアブロー装置 |
取り付けの種類、設備側 | 穿孔M8付き取付アーム |
取り付けの種類、デバイス側 | 取付アームが組立済み |
効果の持続時間 | 800 mm |
取り付け部の素材 | スチール |
振動ダンパ | いいえ |
関税分類番号 | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |