BT 56 - V
取付デバイス
製品グループに適している | ライトセクションセンサ |
適している | ライトセクションセンサ LxS |
機能 | 動的なアプリケーション |
取り付け部のモデル | アセンブリシステム |
取り付けの種類、設備側 | 12mm丸ポール用 14mm丸ポール用 16mm丸ポール用 |
取り付けの種類、デバイス側 | クランプ可 |
取り付け部の素材 | 金属 |
クランプ締め付けトルク | 12 N·m |
関税分類番号 | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |