BT 300 W

取付デバイス

製品番号: 50121433

含む M3 x 8 ネジ 4本
M4 x 10 ネジ 4本
M6 x 10 ネジ 2本
製品グループに適している 据置型バーコードリーダ
適している IVS 1000i & DCR 1000i
LCAM 308
バーコードリーダ シリーズBCL 2xxi 偏向ミラー
バーコードリーダ シリーズBCL 3xxi
バーコードリーダ シリーズBCL 3xxi 偏向ミラー
取り付け部の規格名称 金属 スチール、亜鉛メッキ
正味重量 213 g
取り付け部のモデル L字型ブラケット
取り付けの種類、設備側 通路設置
取り付けの種類、デバイス側 ネジ止め可
取り付け部の種類 調整可
取り付け部の素材 金属
関税分類番号 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CADモデル - zip