BT 20-D10
取付デバイス
含む | M3 x 6 ネジ 2本 M3 x 16 ネジ 2本 M3 取付けナット 2個 ワッシャー 2個 |
製品グループに適している | 据置型バーコードリーダ |
適している | センサ シリーズ 25 バーコードリーダ シリーズBCL 2x |
取り付け部のモデル | アセンブリシステム |
取り付けの種類、設備側 | 10mm丸ポール用 薄板アタッチメントによる取り付け |
取り付けの種類、デバイス側 | ネジ止め可 |
取り付け部の素材 | 金属 |
関税分類番号 | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |