BT 1900gCover
保護フード
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
製品グループに適している | モバイルコードリーダ |
適している | モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1900g |
外形 | 角型 |
正味重量 | 25 g |
取り付け部のモデル | 保護フード |
取り付けの種類、設備側 | 吊り下げ(ロープ) |
取り付けの種類、デバイス側 | 挿入用 |
取り付け部の素材 | プラスチック |
関税分類番号 | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27273792 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 13.0 | 27273792 |
ECLASS 14.0 | 27273792 |
ECLASS 15.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |