BPS 8 SM 102-03

バーコード位置決めシステム

製品番号: 50104787

Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ BPS 8
データグラム バイナリプロトコル 3
MTTF 67.5 年
被写界深度 80 ... 140 mm
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2014
送信信号形式 連続した
ビーム射出口 前面に
検出範囲 0 ... 10,000,000 mm
再現性(1σ) 0.15 ... 1 mm
測定値出力 3.3 ms
搬送速度 最大 4 m/s
供給電圧 UB 4.75 ... 5.5 V, DC
消費電流、最大 250 mA
入/出力数 選択可 1 個数
種類 RS 232
種類 RS 232
機能 サービス
機能 デバイスへの接続
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 48 mm x 40.3 mm
筐体の素材 金属
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 70 g
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ダブテール溝
取り付けネジ
通路設置
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 0 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず) 0 ... 90 %
保護等級 IP 67III, 各種プラグおよび装着されたカバーに関するEN 60529規格
認可 c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61000-6-2、-3
規格によるショックテスト方法 EN 60068-2-27
IEC 60068-2-27、テスト Ea
規格による連続ショックテスト方法 IEC 60068-2-29、テスト Eb
規格による振動テスト方法 IEC 60068-2-6、テスト Fc
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - BPS CONFIGURATION TOOL V 01.20.00 - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
クイックガイド - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
修理用キット - 0–2000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 0–2000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf