BPS 34 S M 100
バーコード位置決めシステム
シリーズ | BPS 30 |
MTTF | 104 年 |
被写界深度 | 90 ... 170 mm |
光源 | レーザー, 赤 |
レーザークラス | 2, IEC 60825-1:2014 (EN60825-1:2014)に準拠 |
送信信号形式 | 連続した |
ビーム射出口 | 角度100°で側面に |
検出範囲 | 0 ... 10,000,000 mm |
再現性(3σ) | 1 mm |
測定値出力 | 2 ms |
搬送速度 最大 | 10 m/s |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
消費電流、最大 | 500 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | デジタルスイッチ入力 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | VIN |
種類 | PROFIBUS DP |
機能 | プロセス |
種類 | RS 232 |
機能 | サービス ソフトウェア経由での設定/パラメータ化 |
機能 | デバイスへの接続 |
コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
筐体の素材 | 金属 |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 400 g |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して ダブテール溝 取り付けネジ |
周囲温度、動作時 | 0 ... 40 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 60 °C |
相対湿度 (結露せず) | 0 ... 90 % |
保護等級 | IP 65III, 各種プラグおよび装着されたカバーに関するEN 60529規格 |
認可 | PROFIBUS c UL US |
規格によるEMVテスト方法 | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2、-3 |
規格によるショックテスト方法 | IEC 60068-2-27、テスト Ea |
規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-29、テスト Eb |
規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |