BPS 3048i SM 100
バーコード位置決めシステム
シリーズ | BPS 3000i |
MTTF | 83 年 |
被写界深度 | 50 ... 170 mm |
光源 | レーザー, 赤 |
レーザークラス | 1, IEC 60825-1:2014 (EN60825-1:2014)に準拠 |
送信信号形式 | 連続した |
ビーム射出口 | 側面 |
検出範囲 | 0 ... 10,000,000 mm |
再現性(1σ) | 0.05 mm |
更新レート | 2 ms |
搬送速度 最大 | 10 m/s |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
電力消費、最大 | 3.7 W |
入/出力数 選択可 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ、PNP |
種類 | PROFINET |
機能 | プロセス |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 100 mm x 108.7 mm x 48.3 mm |
筐体の素材 | 金属 |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 580 g |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して ダブテール溝 取り付け 背面 |
表示の種類 | LED |
周囲温度、動作時 | -5 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -35 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 90 % |
保護等級 | IP 65III, 各種プラグおよび装着されたカバーに関するEN 60529規格 |
規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
規格によるショックテスト方法 | IEC 60068-2-27、テスト Ea |
規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-29、テスト Eb |
規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |