Blende BR25B 2mm

ダイヤフラム

製品番号: 50136687

適している センサ シリーズ 25
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 16 mm x 33 mm
正味重量 8 g
取り付けの種類 ネジ止め可
穴径 2 mm
関税分類番号 73269098
ECLASS 5.1.4 27279204
ECLASS 8.0 27279204
ECLASS 9.0 27273602
ECLASS 10.0 27273602
ECLASS 11.0 27273602
ECLASS 12.0 27273602
ECLASS 13.0 27273602
ECLASS 14.0 27273602
ECLASS 15.0 27273602
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015