BKL 706 SE.1,10000P
ドリル破損制御 トランスミッタ
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
アプリケーション | ドリル破損制御 |
特別モデル | イネーブル入力 |
動作範囲 | 0 ... 8 m |
動作範囲 | 最小距離 レシーバ/トランスミッタ: 50 mm |
限界動作範囲 | 0 ... 10 m |
ビーム経路 | 拡散的 |
光源 | レーザー, 赤 |
波長 | 655 nm |
レーザークラス | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
最大 レーザー出力 | 0.002 W |
送信信号形式 | パルス化 |
パルス持続時間 | 4 µs |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 0.8 mm [1,400 mm] |
光スポット形状の種類 | 丸形 |
絞り直径 | Ø 1.1 mm |
検出最小サイズ | ドリル 1 mm Ø (0 ... 8 m) |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過渡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 15 %, UBから |
無負荷電流 | 30 mA |
イネーブル入力数 | 1 個数 |
スタンバイ遅延 | 100 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号入力 信号出力 |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 10,000 mm |
シースの素材 | PUR |
ケーブル色 | 黒色 |
心線数 | 4 -芯 |
心線断面 | 0.25 mm² |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | ガラス |
筐体色 | 赤 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
コントローラ | マルチターンポテンショメータ |
コントローラの機能 | 感度設定 |
周囲温度、動作時 | -20 ... 40 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
周囲光安全性、最大 | 30,000 lx |
保護等級 | IP 67III |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |