BKL 706 SE,10000P

ドリル破損制御 トランスミッタ

製品番号: 50034293

Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

アプリケーション ドリル破損制御
特別モデル イネーブル入力
動作範囲 0 ... 8 m
動作範囲 最小距離 レシーバ/トランスミッタ: 50 mm
限界動作範囲 0 ... 10 m
ビーム経路 拡散的
光源 レーザー, 赤
波長 655 nm
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2007
最大 レーザー出力 0.002 W
送信信号形式 パルス化
パルス持続時間 4 µs
光スポットサイズ [センサ距離で] 0.8 mm [1,400 mm]
光スポット形状の種類 丸形
絞り直径 Ø 2mm
検出最小サイズ ドリル 1 mm Ø (0 ... 8 m)
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 15 %, UBから
無負荷電流 30 mA
イネーブル入力数 1 個数
スタンバイ遅延 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 10,000 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線数 4 -芯
心線断面 0.25 mm²
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 ガラス
筐体色
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ マルチターンポテンショメータ
コントローラの機能 感度設定
周囲温度、動作時 -20 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
周囲光安全性、最大 30,000 lx
保護等級 IP 67III
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf