BK7 KB-097-12000- 4

接続回線

製品番号: 50011657

Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

アプリケーション 化学的条件
消費電圧 30 V AC/DC
コネクタの種類 バルブプラグ
丸形プラグ、LED いいえ
極数 4 -極
モデル L字型
タイプ メス
コネクタの種類 オープン末端
心線数 4 個数
シースの色 黒色
シールド いいえ
ケーブル長 12,000 mm
シースの素材 PVC
ドラッグチェーン適応 いいえ
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
EPLANマクロ - edz