BK7 KB-092- 6000- 6

接続回線

製品番号: 50011948

Icon Icon
アプリケーション 化学的条件
消費電圧 30 V AC/DC
コネクタの種類 規格プラグ
丸形プラグ、LED いいえ
極数 6 -極
モデル L字型
タイプ メス
コネクタの種類 オープン末端
心線数 6 個数
シースの色 黒色
シールド いいえ
ケーブル長 6,000 mm
シースの素材 PVC
ドラッグチェーン適応 いいえ
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLANマクロ - edz