BCL 92 SM 312
据置型バーコードリーダ
シリーズ | BCL 92 |
機能 | AutoConfig I/O LED表示 マルチリーディング リファレンスコード比較 出力フォーマット 選択可 読み取りゲート制御 調整モード |
コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 EAN補遺 UPC-A UPC-E コーダバー 医薬品コード(協議後に利用可能) |
スキャンレート、典型値 | 600 scans/s |
読み取り距離 | 40 ... 275 mm |
光源 | レーザー, 赤 |
波長 | 655 nm |
レーザークラス | 1, IEC 60825-1:2014 (EN60825-1:2014)に準拠 |
モジュールサイズ | 0.165 ... 0.5 mm |
リーダ技術 | ラインスキャナ |
スキャンレート | 600 scans/s |
ビーム偏向 | 回転多角形ホイールを介して |
ビーム射出口 | 前面に |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
消費電流、最大 | 250 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
機能 | 設定可 |
種類 | RS 232 |
機能 | プロセス |
種類 | RS 232 |
機能 | サービス |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | データインターフェース 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | Sub-D付きケーブル |
ケーブル長 | 3,000 mm |
タイプ | オス |
極数 | 15 -極 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 62 mm x 23.8 mm x 43.5 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 210 g |
筐体色 | 赤 銀 |
取り付けの種類 | 止まりネジ |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
周囲温度、動作時 | 5 ... 40 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 60 °C |
相対湿度 (結露せず) | 0 ... 90 % |
周囲光安全性、最大 | 2,000 lx |
保護等級 | IP 54III |
認可 | c UL US |
規格によるEMVテスト方法 | EN 61326-1:2013-01 FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B |
規格によるショックテスト方法 | IEC 60068-2-27、テスト Ea |
規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |