BCL 92 SM 302

据置型バーコードリーダ

製品番号: 50143262

Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ BCL 92
機能 AutoConfig
I/O
LED表示
マルチリーディング
リファレンスコード比較
出力フォーマット 選択可
読み取りゲート制御
調整モード
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
EAN補遺
UPC-A
UPC-E
コーダバー
医薬品コード(協議後に利用可能)
スキャンレート、典型値 600 scans/s
読み取り距離 40 ... 275 mm
光源 レーザー, 赤
波長 655 nm
レーザークラス 1, IEC 60825-1:2014 (EN60825-1:2014)に準拠
モジュールサイズ 0.165 ... 0.5 mm
リーダ技術 ラインスキャナ
スキャンレート 600 scans/s
ビーム偏向 回転多角形ホイールを介して
ビーム射出口 前面に
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
消費電流、最大 250 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
デジタルスイッチ出力数 2 個数
機能 設定可
種類 RS 232
機能 プロセス
種類 RS 232
機能 サービス
コネクタ数 1 個数
機能 データインターフェース
信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 Sub-D付きケーブル
ケーブル長 800 mm
タイプ オス
極数 15 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 62 mm x 23.8 mm x 56.9 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 210 g
筐体色
取り付けの種類 止まりネジ
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 5 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず) 0 ... 90 %
周囲光安全性、最大 2,000 lx
保護等級 IP 54III
認可 c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 61326-1:2013-01
FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B
規格によるショックテスト方法 IEC 60068-2-27、テスト Ea
規格による振動テスト方法 IEC 60068-2-6、テスト Fc
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - LeAnalysisCollectionSetup - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf