BCL 900i SM 102

据置型バーコードリーダ

製品番号: 50129662

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ BCL 900i
機能 AutoConfig
LED表示
コードフラグメント技術
調整モード
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN補遺
UPC
コーダバー
スキャンレート、典型値 1,000 scans/s
読み取り距離 450 ... 1,700 mm
光源 レーザー, 赤
波長 650 nm
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2007
モジュールサイズ 0.33 ... 0.5 mm
リーダ技術 ラインスキャナ
スキャンレート 1,000 scans/s
ビーム偏向 回転多角形ホイールを介して
ビーム射出口 前面に
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
電力消費、最大 10 W
デジタルスイッチ出力数 3 個数
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 イーサネット, RS 232, RS 422
機能 プロセス
機能 プロセス
機能 サービス
プロセス
スイッチ機能 一体型
伝送プロトコール TCP/IP、UDP
コネクタ数 4 個数
機能 電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 パワー
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
機能 内部通信インターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 I/O
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 17 -極
コーディング A コード
機能 データインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 ETH1
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 データインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 ETH2
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 216 mm x 96 mm x 127 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ鋳造
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 2,000 g
筐体色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
表示の種類 LED
LEDの数 5 個数
設定/パラメータ化の種類 ウェブブラウザ経由
コントローラ キー
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 0 ... 90 %
保護等級 IP 65
認可 c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
規格によるショックテスト方法 IEC 60068-2-27、テスト Ea
規格による連続ショックテスト方法 IEC 60068-2-29、テスト Eb
規格による振動テスト方法 IEC 60068-2-6、テスト Fc
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf