BCL 8 SN 100
据置型バーコードリーダ
シリーズ | BCL 8 |
機能 | AutoConfig AutoReflAct I/O LED表示 デイジーチェーン マルチリーディング リファレンスコード比較 出力フォーマット 選択可 読み取りゲート制御 調整モード |
コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN補遺 UPC コーダバー 医薬品コード 医薬品コード(協議後に利用可能) |
スキャンレート、典型値 | 500 scans/s |
読み取りゲートあたりのバーコード数、最大 | 63 個数 |
読み取り距離 | 35 ... 95 mm |
光源 | レーザー, 赤 |
波長 | 655 nm |
レーザークラス | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
モジュールサイズ | 0.12 ... 0.4 mm |
リーダ技術 | ラインスキャナ |
スキャンレート | 500 scans/s |
ビーム偏向 | 回転多角形ホイールを介して |
ビーム射出口 | 偏向ミラー付きで側面に |
供給電圧 UB | 4.75 ... 5.5 V, DC |
消費電流、最大 | 250 mA |
入/出力数 選択可 | 1 個数 |
種類 | RS 232 |
機能 | プロセス |
種類 | RS 232 |
機能 | サービス |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | PWR / SW IN / OUT データインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 58 mm x 75 mm x 17.4 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛 |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 120 g |
筐体色 | 銀 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して ダブテール溝 取り付けネジ 通路設置 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
周囲温度、動作時 | 0 ... 40 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 60 °C |
相対湿度 (結露せず) | 0 ... 90 % |
保護等級 | IP 67III |
認可 | c UL US |
規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-6-2、-3 |
規格によるショックテスト方法 | IEC 60068-2-27、テスト Ea |
規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |
US特許 | US 6,735,007 B |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |