BCL 558i OM 100 H
据置型バーコードリーダ
シリーズ | BCL 500i |
機能 | AutoConfig AutoControl AutoReflAct LED表示 コードフラグメント技術 ヒーティング リファレンスコード比較 調整モード |
コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN補遺 GS1 データバー拡張型 GS1 データバー標準型 GS1 データバー限定型 UPC コーダバー |
スキャンレート、典型値 | 1,000 scans/s |
読み取りゲートあたりのバーコード数、最大 | 64 個数 |
読み取り距離 | 300 ... 1,000 mm |
光源 | レーザー, 赤 |
波長 | 650 nm |
レーザークラス | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
モジュールサイズ | 0.35 ... 1 mm |
リーダ技術 | ガルバノミラースキャナ |
スキャンレート | 800 ... 1,200 scans/s |
ビーム偏向 | 回転多角形ホイールを介し+ミラー付きステッピングモータ |
ビーム射出口 | 90°の角度でホームポジション側面に |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
電力消費、最大 | 11 W |
入/出力数 選択可 | 4 個数 |
種類 | イーサネットIP |
機能 | プロセス |
スイッチ機能 | 一体型 |
種類 | USB |
機能 | サービス ソフトウェア経由での設定/パラメータ化 |
コネクタ数 | 5 個数 |
機能 | サービスインターフェース |
コネクタの種類 | USB |
デバイス上の名称 | サービス |
プラグタイプ | USB 2.0 スタンダードA |
機能 | 信号出力 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
デバイス上の名称 | SW IN/OUT |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
デバイス上の名称 | PWR |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | BUS IN |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
デバイス上の名称 | ホスト/BUS IN |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
機能 | BUS OUT |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
デバイス上の名称 | BUS OUT |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
極数 | 4 -極 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 173 mm x 84 mm x 147 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 1,500 g |
筐体色 | 赤 銀 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して ダブテール溝 取り付けネジ |
表示の種類 | LED 白黒グラフィックディスプレー 128x64ピクセル、バックライト付き |
LEDの数 | 2 個数 |
設定/パラメータ化の種類 | ウェブブラウザ経由 |
コントローラ | キー |
周囲温度、動作時 | -35 ... 40 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 90 % |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
規格によるEMVテスト方法 | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
規格によるショックテスト方法 | IEC 60068-2-27、テスト Ea |
規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-29、テスト Eb |
規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |